FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
132F0009
变频器
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP 三相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 机架
(H3) A1/B 类 RFI (C1)
无制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB 无主电源选件
M1-FRAME
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive 是一款通用变频器,可以控制功率高达 22.0 kW 的交流电动机。 它是一种超强可靠的小型变频器。 VLT® Micro Drive 按照环保要求生产,符合 RoHS 指令。
注意: 可单独订购 LCP 显示屏来用作附件。