FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0002

变频器
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP 单相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 机架
(H3) A1/B 类 RFI (C1)
无制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB 无主电源选件
M1-FRAME
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
重新配置

产品详情

毛重 1.32 Kilogram
净重 1.1 Kilogram
容积 4.612 Liter
EAN 5702427357457

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive 系列 051 51
额定功率 PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
相位 S 单相
主电源电压 2 200 - 240 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H3 (H3) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP X 无本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
机架尺寸 M1 M1-FRAME
类型代码第 1 部分 FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
型号代码 01 FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
Calculated Gross Weight [kg] 1.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro 类别 EXCH 交换单元

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality