Power Control Card with GD 37kW FC360

132B1752

请基于变频器的软件版本选择此类备件,该备件适用于软件版本为3.x或以上的变频器。

产品详情

毛重 0.56 kg
净重 0.43 kg
容积 0 l
EAN 5715253188638

Printed Circuit Board (PCA)

Printed Circuit Assemblies Power card

SPARE PARTS FC 360 SERIES

DrivePro 类别 行李箱备件
推荐备件
备件
外形尺寸 J6
机箱 IP20 / Chassis
电压 三相 380-480 VAC
电压等级 38 KW / 50 HP
系列 VLT AutomationDrive – 标准

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality