FC-111P7K5T4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131X6119

变频器
FC-111P7K5T4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 111
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP20/机架背板
A1 类 RFI (C2)
无制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件
Frame: H3
根据型号代码,选择其他选项

型号代码: FC-111P7K5T4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 4.94 Kilogram
净重 4.8 Kilogram
EAN 5710107252251

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® HVAC Drive FC-
系列 111 111
额定功率 P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 P20 IP20/机架背板
射频干扰滤波器 H4 A1 类 RFI (C2)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP X 无本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 H3 H3
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-111P7K5T4P20H4XXC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 4.8
Calculated Gross Weight [kg] 5.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-111P7K5T4P20H4XXC
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality