FC-111PK37T4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131X6112
Please click on Re-configure to confirm configuration and order the product.
Conversores de Frequências
FC-111PK37T4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 111
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, Trifásico
380 - 480 VCA, IP20 / Chassis Backplate
RFI classe A1 (C2)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D
quadro: H1
Outras opções de acordo com o código do modelo
Model code:
FC-111PK37T4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer