FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7296

变频器
FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 KW / 2.0 HP, 380-480VAC( 三相 ), 标准黑色 IP66/NEMA4X,
A1/C2 类射频干扰, 制动斩波器 + 机械 制动, 压缩机小型独立,
扁平托架,
公制螺纹, 电机侧维修开关,带显示器接头

型号代码: FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
重新配置

产品详情

毛重 10.1 Kilogram
净重 9.8 Kilogram
容积 29.808 Liter
EAN 5702427987517

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FCD VLT® DecentralDrive FCD
VLT 系列 302 302
额定功率 P1K5 1.5 KW / 2.0 HP
主电源电压 T4 380-480VAC( 三相 )
机箱 B66 标准黑色 IP66/NEMA4X
射频干扰滤波器 H1 A1/C2 类射频干扰
制动 S 制动斩波器 + 机械 制动
硬件配置 1 压缩机小型独立
支架 E 扁平托架
螺纹 M 公制螺纹
开关选件 F 电机侧维修开关
显示屏 C 带显示器接头
传感器插头 X 无传感器插头
电机插头 X 无电机插头
主电源插头 X 无主电源插头
现场总线插头 X 无现场总线插头
预留 X 预留
A 选件 A0 Profibus DP
B 选件 BX 无 B 选件
预留给软件 XXXXX 预留给软件
D 选件 D0 24VDC 备用输入
FCD302 机架规格 MF1 (MF1) MF1
类型代码第 1 部分 FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXX
类型代码第 2 部分 A0BXXXXXXD0
产品目录 NO_VIEW 无视图
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXX
型号代码 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality