FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
131U7282
变频器
FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 KW / 3.0 HP, 380-480VAC( 三相 ), 标准黑色 IP66/NEMA4X,
A1/C2 类射频干扰, 制动斩波器 + 机械 制动, 压缩机小型独立,
40 mm 支架,
公制螺纹, 电机侧维修开关,带显示器接头
型号代码:
FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302是一款设计用于分布式安装的全能变频器。可将它安装在电机附近的机器/墙上,或者直接安装在电机上。分布式设计降低了对于中央控制面板的需求,并且无需使用颇占空间的电机控制柜。此外,还显著减少了对于长型屏蔽电机电缆的使用。