FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9796

变频器
FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, 三相
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 机架
A1 类 RFI (C2)
无制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件
Frame: H2
根据型号代码,选择其他选项

型号代码: FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 3.807 Kilogram
净重 3.5 Kilogram
容积 16.53 Liter
EAN 5702427806856

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® HVAC Drive FC-
系列 101 101
额定功率 P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
相位 T 三相
主电源电压 2 200 - 240 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H4 A1 类 RFI (C2)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP X 无本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 H2 H2
产品目录 GLBL 全球(标准)
类型代码第 1 部分 FC-101P2K2T2E20H4XXC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H2T2
STAT NO 60252
Product Hierarchy 87D4560160252
产品视图(默认) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 3.7
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 4
Material Net Weight 3.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-101P2K2T2E20H4XXC
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro 类别 EXCH 交换单元

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality