FC-312P7K5T5E20H1BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131G1925

变频器
FC-312P7K5T5E20H1BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-312
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, 三相
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 机架
(H1) A1/B 类 RFI (C1)
制动斩波器
图形本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: A3
无 C1 选件, 无 D 选件
PROFIBUS DP MCA 101, 无 B 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-312P7K5T5E20H1BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 7.24 Kilogram
净重 6.71 Kilogram
容积 27.246 Liter
EAN 5702427625198

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 312 312
额定功率 P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
相位 T 三相
主电源电压 5 380 - 500 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H1 (H1) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 B 制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 A0 PROFIBUS DP MCA 101
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 A3 A3
类型代码第 1 部分 FC-312P7K5T5E20H1BGC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW 无显示
HELP CHAR FC-312
Variant condition (ref. YV00)






























312_1
312_POWER_GROUP_1
5
61309
A_OPT_FC-312P7K5T5A0
BR_FC-312P7K5T5B
BR_FC-312P7K5T5BH1
B_OPT_FC-312P7K5T5BX
C0_OPT_FC-312P7K5T5CX
C1_OPT_FC-312P7K5T5X
COT_FC-312P7K5T5C
C_OPT_FC-312P7K5T5XX
D_OPT_FC-312P7K5T5DX
ECL_FC-312P7K5T5E20
ECL_FC-312P7K5T5E20H1
FC-312
FC-312P7K5T5
FRAME_A3
HDW21_FC-312P7K5T5X
HDW21_FC-312P7K5T5XH1
HDW22_FC-312P7K5T5X
HDW22_FC-312P7K5T5XH1
HDW23_FC-312P7K5T5X
HDW23_FC-312P7K5T5XH1
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-312P7K5T5G
P7K5
RFI_FC-312P7K5T5H1
SV_FC-312P7K5T5SXXX
SV_FC-312SXXX
SV_FC-312SXXXA3
VLT
Variant condition (Purch)






























312_1
312_POWER_GROUP_1
5
61309
A_OPT_FC-312P7K5T5A0
BR_FC-312P7K5T5B
BR_FC-312P7K5T5BH1
B_OPT_FC-312P7K5T5BX
C0_OPT_FC-312P7K5T5CX
C1_OPT_FC-312P7K5T5X
COT_FC-312P7K5T5C
C_OPT_FC-312P7K5T5XX
D_OPT_FC-312P7K5T5DX
ECL_FC-312P7K5T5E20
ECL_FC-312P7K5T5E20H1
FC-312
FC-312P7K5T5
FRAME_A3
HDW21_FC-312P7K5T5X
HDW21_FC-312P7K5T5XH1
HDW22_FC-312P7K5T5X
HDW22_FC-312P7K5T5XH1
HDW23_FC-312P7K5T5X
HDW23_FC-312P7K5T5XH1
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-312P7K5T5G
P7K5
RFI_FC-312P7K5T5H1
SV_FC-312P7K5T5SXXX
SV_FC-312SXXX
SV_FC-312SXXXA3
VLT
STAT NO 61309
产品视图(默认) Global (Standard)
高度 [mm] 268,0 268,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 130,0 130,0
宽度(含两个 C 选件)[mm] 190,0 190,0
深度 [mm] 205,0 205,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 220,0 220,0
Calculated Gross Weight [kg] 7.716
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.71
Helping cstic for weight calc 0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 94E2161261309
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-312P7K5T5E20H1BGC
型号代码 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Material Net Weight 6.71

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality