FC-202P3K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8917

变频器
FC-202P3K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP55 / 类型 12
(H1) A1/B 类 RFI (C1)
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: A5
无 C1 选件, 无 D 选件
无 A 选件, 无 B 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-202P3K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

产品详情

毛重 13.05 kg
净重 12.4 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427378964

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AQUA Drive FC-
系列 202 202
额定功率 P3K0 (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E55 IP55 / 类型 12
射频干扰滤波器 H1 (H1) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 A5 A5
类型代码第 1 部分 FC-202P3K0T4E55H1XGX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
产品目录 NO_VIEW 无视图
功率 150%(常开)[KW] 3
功率 110%(常开)[KW] 3
高度 [mm] 420,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 242,0
深度 [mm] 200,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 200,0
kVA 4.99
功率损耗 NO [W] 116
功率损耗 NO [W] 116
功率损耗 HO [W] 116
功率损耗 HO [W] 116
持续电流(常开)[A] 7.2
间歇电流(常开)[A] 7.92
持续电流(常开)[A] 6.3
间歇电流(常开)[A] 6.93
持续电流 (HO) [A] 7.2
间歇电流 (HO) [A] 10.8
持续电流 (HO) [A] 6.3
间歇电流 (HO) [A] 9.45
计算毛重 [kg] 13.4
计算净重 [kg] 13.1
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-202P3K0T4E55H1XGX
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality