FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8446

变频器
FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P30K) 30 KW / 40 HP
三相 380 - 480 VAC IP21 / 类型 1
(H1) A1/B 类 RFI (C1)
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: B2
无 A 选件 无 B 选件
无 C1 选件 无 D 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 33.95 Kilogram
净重 30.39 Kilogram
容积 105.71 Liter
EAN 5702427372191

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AQUA Drive FC-
系列 202 202
额定功率 P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E21 IP21 / 类型 1
射频干扰滤波器 H1 (H1) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 B2 B2
类型代码第 1 部分 FC-202P30KT4E21H1XGX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
产品目录 NO_VIEW 无视图
STAT NO 60533
功率 160%(常开)[KW] 22 22
功率 110%(常开)[KW] 30 30
高度 [mm] 664,0 664,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 243,0 243,0
深度 [mm] 261,0 261,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 261,0 261,0
kVA 42.3 42.3
功率损耗 NO [W] 739 739
功率损耗 NO [W] 739 739
功率损耗 HO [W] 547 547
功率损耗 HO [W] 547 547
持续电流(常开)[A] 61 61
间歇电流(常开)[A] 67.1 67.1
持续电流(常开)[A] 52 52
间歇电流(常开)[A] 57.2 57.2
持续电流 (HO) [A] 44 44
间歇电流 (HO) [A] 70.4 70.4
持续电流 (HO) [A] 40 40
间歇电流 (HO) [A] 64 64
Calculated Gross Weight [kg] 33.95
Calculated Net Weight [kg] 30.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-202P30KT4E21H1XGX
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality