FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

131B3612

变频器
FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: A2
无 C1 选件, 无 D 选件
无 A 选件, MCB-101 通用 I/O

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

产品详情

毛重 4.65 kg
净重 4.35 kg
容积 21.569 l
EAN 5702427177024

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® HVAC Drive FC-
系列 102 102
额定功率 P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类 RFI (C3)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BK MCB-101 通用 I/O
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 A2 A2
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-102P2K2T4E20H2XGX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
功率 110%(常开)[KW] 2.2
高度 [mm] 268,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 90,0
宽度(含两个 C 选件)[mm] 150,0
深度 [mm] 205,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 220,0
kVA 3.88
功率损耗 NO [W] 88
功率损耗 NO [W] 88
持续电流(常开)[A] 5.6
间歇电流(常开)[A] 6.16
持续电流(常开)[A] 4.8
间歇电流(常开)[A] 5.28
计算毛重 [kg] 5.1
计算净重 [kg] 4.8
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-102P2K2T4E20H2XGX
型号代码 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality