FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1764

变频器
FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, 三相
380 - 500 VAC, IP55 / 类型 12
(H1) A1/B 类 RFI (C1)
制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: A5
无 C1 选件, 无 D 选件
无 A 选件, 无 B 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 11.776 Kilogram
净重 11.16 Kilogram
容积 39.798 Liter
EAN 5702427162051

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 302 302
额定功率 P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
相位 T 三相
主电源电压 5 380 - 500 VAC
机箱 E55 IP55 / 类型 12
射频干扰滤波器 H1 (H1) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 B 制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 A5 A5
类型代码第 1 部分 FC-302P1K5T5E55H1BGX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW 无显示
功率 160%(常开)[KW] 1.5 1.5
高度 [mm] 420,0 420,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 242,0 242,0
深度 [mm] 200,0 200,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 200,0 200,0
kVA 2.84 2.84
功率损耗 HO [W] 62 62
功率损耗 HO [W] 62 62
持续电流 (HO) [A] 4.1 4.1
间歇电流 (HO) [A] 6.56 6.56
持续电流 (HO) [A] 3.4 3.4
间歇电流 (HO) [A] 5.44 5.44
Calculated Gross Weight [kg] 11.776
Calculated Net Weight [kg] 11.16
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-302P1K5T5E55H1BGX
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro 类别 EXCH 交换单元

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality