FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1276

变频器
FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP
三相 380 - 480 VAC IP55 / 类型 12
(H3) A1/B 类 RFI (C1)
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸:
无 A 选件 无 B 选件
无 C1 选件 无 D 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 24.61 Kilogram
净重 20.99 Kilogram
容积 105.71 Liter
EAN 5702427158962

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® HVAC Drive FC-
系列 102 102
额定功率 P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E55 IP55 / 类型 12
射频干扰滤波器 H3 (H3) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 B1 B1
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-102P11KT4E55H3XGX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
功率 110%(常开)[KW] 11 11
高度 [mm] 494,0 494,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 243,0 243,0
深度 [mm] 261,0 261,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
功率损耗 NO [W] 278 278
功率损耗 NO [W] 278 278
持续电流(常开)[A] 24 24
间歇电流(常开)[A] 26.4 26.4
持续电流(常开)[A] 21 21
间歇电流(常开)[A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 24.61
Calculated Net Weight [kg] 20.99
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-102P11KT4E55H3XGX
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality