FC-302P3K7T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0009

变频器
FC-302P3K7T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P3K7) 3.7 KW / 5.0 HP, 三相
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 机架
(H1) A1/B 类 RFI (C1)
无制动斩波器
无本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: A3
无 C1 选件, 无 D 选件
无 A 选件, 无 B 选件

根据需要,选择其他选项

Model code: FC-302P3K7T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Re-configure

Product details

毛重 7 Kilogram
净重 6.47 Kilogram
容积 27.246 Liter
EAN 5702427090743

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 302 302
额定功率 P3K7 (P3K7) 3.7 KW / 5.0 HP
相位 T 三相
主电源电压 2 200 - 240 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H1 (H1) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP X 无本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 A3 A3
类型代码第 1 部分 FC-302P3K7T2E20H1XXX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW 无显示
HELP CHAR FC-302
STAT NO 60008
产品视图(默认) Global (Standard)
功率 160%(常开)[KW] 3.7 3.7
高度 [mm] 268,0 268,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 130,0 130,0
宽度(含两个 C 选件)[mm] 190,0 190,0
深度 [mm] 205,0 205,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 220,0 220,0
kVA 6.02 6.02
功率损耗 HO [W] 185 185
持续电流 (HO) [A] 16.7 16.7
间歇电流 (HO) [A] 26.7 26.7
Calculated Gross Weight [kg] 7.476
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.47
Helping cstic for weight calc 0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2660560008
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-302P3K7T2E20H1XXX
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Material Net Weight 6.47

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality