Volume |
0 l |
EAN |
5710107578276 |
毛重 |
6.91 kg |
净重 |
6.91 kg |
Volume |
0 l |
EAN |
5710107578276 |
Electro Mechanics
Electro Mechanics |
Inductor/coil DC |
Electro Mechanics |
Inductor/coil DC |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
Phase+Mains+Power |
T6P30K T4P30K T2P15K |
Phase+Mains+Power |
T6P30K T4P30K T2P15K |
外形尺寸 |
B2 |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
DrivePro 类别 |
备件 |
Enclosure |
(P55) IP55 / Type12 Backplate (E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Phase+Mains+Power |
T6P30K T4P30K T5P30K S4P11K S2P7K5 T2P15K |
外形尺寸 |
B2 |
DrivePro 类别 |
备件 |
Enclosure |
(P55) IP55 / Type12 Backplate (E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Phase+Mains+Power |
T6P30K T4P30K T5P30K S4P11K S2P7K5 T2P15K |
外形尺寸 |
B2 |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
Phase+Mains+Power |
T4P22K T2P11K T6P22K T5P22K |
外形尺寸 |
B2 |
机箱 |
(P55) IP55 / Type12 带背板 (E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 带背板 |
Phase+Mains+Power |
T4P22K T2P11K T6P22K T5P22K |
外形尺寸 |
B2 |
机箱 |
(P55) IP55 / Type12 带背板 (E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 带背板 |
SPARE PARTS FC 101 SERIES
/Frame Size |
I6 |
Phase+Mains+Power |
T4P30K |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
Phase+Mains+Power |
T6P30K T4P30K T2P15K |
Phase+Mains+Power |
T6P30K T4P30K T2P15K |
外形尺寸 |
B2 |
SPARE PARTS FC 131 SERIES
Product Group |
变频器 |
外形尺寸 |
I6 |
电压等级 |
30 kW / 40 HP |
系列 |
131 |
Product Group |
变频器 |
外形尺寸 |
I6 |
电压等级 |
30 kW / 40 HP |
系列 |
131 |