直流线圈 55kW/400-600V,30kW/200V

130B1037

产品详情

毛重 11.15 kg
净重 11 kg
容积 19.469 dm3
EAN 5710107578399

Electro Mechanics

Electro Mechanics Inductor/coil DC

SPARE PARTS FC 100 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Phase+Mains+Power T2P30K
T4P55K
T6P55K
外形尺寸 C1

SPARE PARTS FC 200 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Phase+Mains+Power T2P30K
S4P18K
S2P15K
T4P55K
T6P55K
T5P55K
外形尺寸 C1

SPARE PARTS FC 300 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Phase+Mains+Power T4P45K
T2P22K
T6P45K
T5P45K
外形尺寸 C1

SPARE PARTS FC 101 SERIES

/Frame Size I7
DrivePro 类别 备件
Phase+Mains+Power+Enclosure T4P55KP5A
T4P55KE5A

SPARE PARTS FC 103 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Phase+Mains+Power T2P30K
T4P55K
T6P55K
外形尺寸 C1

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Product Group 变频器
外形尺寸 I7
电压等级 55 kW / 75 HP
系列 131

SPAREPARTS for FC-321

外形尺寸 C1

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality