电源卡 55kW 690V

130B0281

Power Card 55kW 690V

产品详情

毛重 1.45 kg
净重 1.25 kg
容积 11.379 dm3
EAN 5710107575961

Printed Circuit Board (PCA)

Printed Circuit Assemblies Power card

SPARE PARTS FC 100 SERIES

DrivePro 类别 行李箱备件
推荐备件
备件
Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (P55K) 55 KW / 75 HP
外形尺寸 C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Mains Voltage (7) 525 - 690 VAC *
Phase (T) Three phase
Power Rating (P55K) 55 KW / 75 HP
外形尺寸 C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Power Rating (P45K) 45 KW / 60 HP
外形尺寸 C2
电压等级 (7) 525 - 690 VAC *
电源相数 (T) 三相

SPARE PARTS FC 103 SERIES

功率型号 56 KW / 75 HP
外形尺寸 C2
电压等级 (7) 525 - 690 VAC *
电源相数 (T) 三相

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality