涡旋压缩机, DCJ106T4LC6

121L5009

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 51.17 Kilogram
净重 44 Kilogram
容积 0.1 Cubic meter
EAN 5702424049164

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description DCJ106T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DCJ
Gaz 均衡
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP22
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 26 A
Model number DCJ106T4LC6
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 16.7 A
SCIP 卷宗产品名称 DCJ
SCIP 卷宗编号 2dca5616-c3b6-43c5-bd20-147b5acc48be
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
产品名称 Scroll compressor DCJ
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 5.8 L
低压仪表接口
充油量 [升] 2.46 L
分段使用 空调
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 7.26 kg
包装数量 1
包装方式 单包装
压缩机电源 [V] 380-415/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米] 375 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 1/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 DCJ106
堵转电流 125 A
安装标准 ODF
审批 CE 认证
UKCA
UL
容量控制 固定速度
宽度 [mm] 239 mm
总高度 [mm] 536 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 101.6 cm³
排气接口高度 [毫米] 508 mm
排气角阀 0SR4109C
排气连接尺寸 [in] 7/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
排油口
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大低侧TS 55 °C
最大高侧TS 140 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压低值(60Hz)[V] 460 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 415 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 460 V
320HV
油平衡
燃油型号 PVE
电压范围低值(50Hz [V] 342 V
电压范围低值(60Hz)[V] 414 V
电压范围高值(50Hz)[V] 457 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 506 V
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺旋连接 10-32 UNF x 9.5
直径 [mm] 184 mm
相位 3
粘度 [cP] 68 cP
线圈电阻 1-2 [Ohm] 1.1
线圈电阻 1-3 [Ohm] 1.1
线圈电阻 2-3 [Ohm] 1.1
节能器 编号
视液镜安装
连接类型 铜焊
配置代码 单机
长度 [mm] 239 mm
频率 [Hz] 50/60
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 0.5 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality