涡旋压缩机, HLJ083T2LC6

121L1491

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 43.75 Kilogram
净重 37 Kilogram
容积 0.1 Cubic meter
EAN 5702424206109

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HLJ083T2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLJ
Gaz 均衡
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP22
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 39 A
Model number HLJ083T2LC6
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
RLA 26 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
产品名称 Scroll compressor HLJ
产品系列 Hermetic compressors
低压仪表接口
充油量 [升] 1.57 L
分段使用 空调
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 5.44 kg
包装数量 1
包装方式 单包装
压缩机电源 [V] 200-220/3/50 208-230/3/60
吸气管接口高度 [毫米] 280 mm
吸气连接尺寸 [in] 7/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 HLJ083
堵转电流 190 A
安装标准 ODF
审批 CE 认证
UL
UKCA
容量控制 固定速度
宽度 [mm] 239 mm
总高度 [mm] 455 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 78.08 cm³
排气接口高度 [毫米] 422 mm
排气角阀 0XR6089B-1
排气连接尺寸 [in] 1/2 in
排气连接管道尺寸 [in] 1/2 in
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
标称电压低值(50Hz) [V] 200 V
标称电压低值(60Hz)[V] 208 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 220 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 230 V
320HV
油平衡
燃油型号 PVE
电压范围低值(50Hz [V] 180 V
电压范围低值(60Hz)[V] 187 V
电压范围高值(50Hz)[V] 242 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 253 V
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺旋连接 10-32 UNF x 9.5
直径 [mm] 184 mm
相位 3
粘度 [cP] 68 cP
线圈电阻 1-2 [Ohm] 0.42
线圈电阻 1-3 [Ohm] 0.41
线圈电阻 2-3 [Ohm] 0.42
节能器 编号
视液镜安装
连接类型 铜焊
配置代码 单机
长度 [mm] 239 mm
频率 [Hz] 50/60
颜色 蓝色
高压仪表接口

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality