涡旋压缩机, NCH290A8BBA

120H2189

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 93.66 Kilogram
净重 89.2 Kilogram
容积 0.921 Cubic meter
EAN 5715162906248

 

Contain batteries No
Description NCH290-8
Family NCH
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
Model number NCH290A8BBA
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称 Scroll compressor NCH
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 14.7 L
充油量 [升] 4.4 L
分段使用 空调
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 13.5 kg
包装数量 1
包装方式 单包装
压缩机电源 [V] 380-415/3/50
吸气管接口高度 [毫米] 398 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 5/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 NCH290
堵转电流 240.2 A
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
安装标准 ODF
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 681.7 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 272 cm³
排气接口高度 [毫米] 649 mm
排气角阀 8560317
排气连接尺寸 [in] 1 1/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
最大低侧TS 52 °C
最大工作电流 [MOC] 53 A
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 380 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
电压范围低值(50Hz [V] 342 V
电压范围高值(50Hz)[V] 418 V
电机保护 电子保护模块,110/240 V
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺钉4.8 mm
直径 [mm] 245 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.44 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
视液镜安装
距离基板高度 [毫米] 666 mm
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 50
高压仪表接口
高压侧卷 1.9 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality