涡旋压缩机, SZ300A4CBF

120H2157

制冷剂(s): R407C; R134a; R513A, 分段使用: 供热; 空调, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 158.75 Kilogram
净重 157 Kilogram
容积 0.921 Cubic meter
EAN 5715162853993

 

Approval CE
UL
UKCA
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description SZ300-4
Family SZ
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 400 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 440 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 506 V
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 342 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 414 V
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Maximum Operating Current [MOC] 58 A
Model number SZ300A4CBF
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Packing format Industrial pack
Packing quantity 4
Phase 3
Product Group Hermetic compressors
Product name SZ
Refrigerants R134a
R407C
R513A
RLA 49.3 A
Rotational speed at 50Hz [rpm] 2900 rpm
Rotational speed at 60Hz [rpm] 3500 rpm
Segment usage Air Conditioning
Heating
Type SZ300
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
低侧卷 34.1 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 8 L
制冷剂充注量 [kg] [Max] 20 kg
压缩机电源 [V] 380-400/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米] 196 mm
吸气衬套 [Nm] 35 N-m
吸气连接尺寸 [in] 1 5/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
堵转电流 270 A
安装扭矩 [Nm] 40 N-m
安装标准 ODF
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 738 mm
技术 涡旋
排气垫圈 [Nm] 15 N-m
排气容积 [立方厘米] 437.5 cm³
排气接口高度 [毫米] 665 mm
排气角阀 8556094b
排气连接尺寸 [in] 1 1/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
排油口 1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
最大低侧TS 52 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
油平衡 1/2'' 喇叭口
油平衡扭矩 [牛米] 66 N-m
电机保护 电子保护模块,110/240 V
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 Stud M5
直径 [mm] 344 mm
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.516 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
视液镜安装 螺纹
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 50/60
高压仪表接口
高压侧卷 5 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality