涡旋压缩机, SZ380A4CAF

120H2147

制冷剂(s): R407C; R134a; R513A, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 175 Kilogram
净重 155 Kilogram
容积 0.243 Cubic meter
EAN 5715162855201

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description SZ380-4
Family SZ
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Model number SZ380A4CAF
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 56.4 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
产品名称 Scroll compressor SZ
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 35.3 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 8.4 L
分段使用 空调
供热
制冷剂(s) R134a
R407C
R513A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 20 kg
包装数量 1
包装方式 单包装
压缩机电源 [V] 380-415/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米] 196 mm
吸气衬套 [Nm] 35 N-m
吸气连接尺寸 [in] 2 1/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 2 1/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 SZ380
堵转电流 300 A
安装扭矩 [Nm] 40 N-m
安装标准 ODF
审批 CE 认证
UL
UKCA
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 727 mm
技术 涡旋
排气垫圈 [Nm] 15 N-m
排气容积 [立方厘米] 531.2 cm³
排气接口高度 [毫米] 654 mm
排气角阀 8556093b
排气连接尺寸 [in] 1 3/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 3/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
排油口 1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大低侧TS 52 °C
最大工作电流 [MOC] 72.7 A
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压低值(60Hz)[V] 460 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 415 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 460 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
油平衡 1/2'' 喇叭口
油平衡扭矩 [牛米] 66 N-m
电压范围低值(50Hz [V] 340 V
电压范围低值(60Hz)[V] 414 V
电压范围高值(50Hz)[V] 457 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 506 V
电机保护 电器保护模块/24V ac
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 Stud M5
直径 [mm] 344 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.41 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
视液镜安装 螺纹
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 50/60
高压仪表接口
高压侧卷 5.1 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality