涡旋压缩机, SY380A4CBF

120H2112

制冷剂(s): R22, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 179 Kilogram
净重 164 Kilogram
容积 0.921 Cubic meter
EAN 5715162830505

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description SY380-4
Family SY
In scope of WEEE No
IP 保護等級 IP54(附電纜封套)
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Model number SY380A4CBF
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 56.4 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
低側 TS [最小值] -35 °C
低側容積 35.3 L
低压仪表接口 Schrader
使用事業部 空調
製熱
充油量 [升] 8.4 L
冷媒 R22
包裝數量 1
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
压缩机电源 [V] 380-415/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米] 196 mm
吸气连接尺寸 [in] 2 1/8 in
吸氣口材料 -
吸氣連接管道尺寸 [in] 2 1/8 in
品牌技術 渦旋壓縮機
圖紙編號 8556093b
型號 SY380
堵转电流 300 A
安装扭矩 [Nm] 40 N-m
安装标准 ODF
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 727 mm
技術 渦旋
排气垫圈 [Nm] 15 N-m
排气容积 [立方厘米] 531.2 cm³
排气接口高度 [毫米] 654 mm
排氣連接尺寸 [in] 1 3/8 in
排氣連接管道尺寸 [in] 1 3/8 in
排油口 1/4'' 喇叭口
排油口扭矩 [Nm] 35 N-m
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
旋轉速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋轉速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大低侧TS 52 °C
最大操作電流 [MOC] 72.7 A
標稱電壓低值(50Hz [V] 380 V
標稱電壓低值(60Hz)[V] 460 V
標稱電壓高值(50Hz) [V] 415 V
標稱電壓高值(60Hz) [V] 460 V
每小时启动次数 [Max] 12
320SZ
油平衡 1/2'' 喇叭口
油平衡扭矩 [牛米] 66 N-m
產品名稱 Scroll compressor SY
產品群組 Hermetic compressors
电机保护 电子保护模块,110/240 V
电源连接 Stud M5
直径 [mm] 344 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.41 Ohm
粘度 [cP] 68 cP
节能器 编号
製冷劑充注量 [kg] [Max] 20 kg
視液鏡安裝 螺紋
視液鏡扭矩 [Nm] 50 N-m
認証 CE 認証
UL
UKCA
连接类型 铜焊
配置代码 单机
電壓範圍低值(50Hz) [V] 340 V
電壓範圍低值(60Hz)[V] 414 V
電壓範圍高值(50Hz) [V] 457 V
電壓範圍高值(60Hz) [V] 506 V
電源扭矩 [Nm] 3 N-m
频率 [Hz] 50/60
高側 TS [最大值] 150 °C
高側 TS [最小值] -35 °C
高側容積 5.1 L
高压仪表接口

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality