涡旋压缩机, MLM130T4BC5

120H1772

制冷剂(s): R22, 分段使用: 制冷 HT; 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 116.55 Kilogram
净重 111 Kilogram
容积 0.3 Cubic meter
EAN 5702424546793

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLM130T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLM
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
Model number MLM130T4BC5
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
产品名称 Scroll compressor MLM
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 28.5 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 6.7 L
分段使用 制冷 MT
制冷 HT
制冷剂(s) R22
制冷剂充注量 [kg] [Max] 13.5 kg
包装数量 1
包装方式 单包装
压缩机电源 [V] 380-415/3/50
反向旋转保护 电器模块
吸气管接口高度 [毫米] 331 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 5/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 MLM130
堵转电流 260 A
安装扭矩 [Nm] 21 N-m
安装标准 ODF
审批 CE 认证
UL
UKCA
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 683 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 276.2 cm³
排气接口高度 [毫米] 648 mm
排气角阀 8556362
排气连接尺寸 [in] 1 1/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
排油口 1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大低侧TS 52 °C
最大工作电流 [MOC] 44 A
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压低值(60Hz)[V] 460 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 415 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 460 V
每小时启动次数 [Max] 12
320SZ
油平衡 2-1/4'' Rotolock
测试低压 [bar] [Max] 34.3 bar
测试压差 [bar] [Max] 37 bar
测试高压 [bar] [Max] 48.7 bar
电压范围低值(50Hz [V] 340 V
电压范围低值(60Hz)[V] 414 V
电压范围高值(50Hz)[V] 457 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 506 V
电机保护 电子保护模块,110/240 V
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 Stud M5
直径 [mm] 318 mm
相位 3
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
视液镜安装 螺纹
距离基板高度 [毫米] 653 mm
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 50/60
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 2.5 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality