涡旋压缩机, MLZ090T4LC9

120H1763

制冷剂(s): R404A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 71.75 Kilogram
净重 69.25 Kilogram
Volume 0.11 Cubic meter
EAN 5702424546786

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ090T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
Model number MLZ090T4LC9
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Product Name Description Scroll compressor MLZ
RLA 20.7 A
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 13.6 L
充油量 [升] 3.3 L
分段使用 空调
制冷剂(s) R404A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 7.9 kg
包装数量 8
包装方式 工业包装
压缩机电源 [V] 380-415/3/50
吸气连接尺寸 [in] 1 3/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 3/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 MLZ090
堵转电流 147 A
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
容量控制 固定速度
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 193.5 cm³
排气连接尺寸 [in] 7/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大低侧TS 63 °C
最大工作电流 [MOC] 26 A
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压低值(60Hz)[V] 460 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 400 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 460 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
测试低压 [bar] [Max] 25 bar
测试压差 [bar] [Max] 24 bar
测试高压 [bar] [Max] 32 bar
燃油型号 矿物油
电压范围低值(50Hz [V] 342 V
电压范围低值(60Hz)[V] 414 V
电压范围高值(50Hz)[V] 440 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 506 V
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺钉4.8 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.92 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 50/60
颜色 蓝色
高压侧卷 0.7 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality