涡旋压缩机, DSH240B4APC
120H1374
制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
毛重 | 119 Kilogram |
净重 | 112 Kilogram |
EAN | 5702428663519 |
毛重 | 119 Kilogram |
净重 | 112 Kilogram |
EAN | 5702428663519 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH240-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP54 (带有电缆封套) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 51 A |
Model number | DSH240B4APC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
RLA | 36 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Hermetic compressors |
低侧卷 | 27.5 L |
低压仪表接口 | Schrader |
充油量 [升] | 6.1 L |
分段使用 | 空调 |
制冷剂(s) |
R410A R452B R454B |
制冷剂充注量 [kg] [Max] | 15 kg |
包装数量 | 1 |
包装方式 | 单包装 |
压缩机电源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
反向旋转保护 | 电器模块 |
吸气管接口高度 [毫米] | 302 mm |
吸气衬套 [Nm] | 35 N-m |
吸气连接尺寸 [in] | 1 5/8 in |
吸气连接材料 | - |
吸气连接管道尺寸 [in] | 1 5/8 in |
品牌技术 | 涡旋压缩机 |
型号 | DSH240 |
堵转电流 | 227 A |
安装护套 | ODF |
安装标准 | ODF |
审批 |
CE 认证 UL UKCA |
容量控制 | 固定速度 |
总高度 [mm] | 653 mm |
技术 | 涡旋 |
排气垫圈 [Nm] | 15 N-m |
排气容积 [立方厘米] | 227.6 cm³ |
排气接口高度 [毫米] | 618 mm |
排气角阀 | 8556208 |
排气连接尺寸 [in] | 1 1/8 in |
排气连接管道尺寸 [in] | 1 1/8 in |
排气阀 [Nm] | 50 N-m |
排油口 | 1/4'' 喇叭口 |
接地扭矩 [Nm] | 4 N-m |
旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
最大低侧TS | 52 °C |
最大工作电流 [MOC] | 49 A |
最大高侧TS | 150 °C |
最小低测TS | -35 °C |
最小高侧TS | -35 °C |
标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
每小时启动次数 [Max] | 12 |
油 | 160SZ |
油平衡 | 2-1/4'' Rotolock |
测试低压 [bar] [Max] | 34.3 bar |
测试压差 [bar] [Max] | 37 bar |
测试高压 [bar] [Max] | 53.6 bar |
液体喷射 | 编号 |
燃油型号 | POE |
电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
电压范围高值(50Hz)[V] | 457 V |
电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
电机保护 | 电子保护模块,110/240 V |
电源扭矩 [Nm] | 3 N-m |
电源连接 | Stud M5 |
直径 [mm] | 318 mm |
相位 | 3 |
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.7 Ohm |
粘度 [cP] | 32 cP |
节能器 | 编号 |
视液镜安装 | 螺纹 |
连接类型 | 铜焊 |
配置代码 | 单机 |
频率 [Hz] | 50/60 |
颜色 | 蓝色 |
高压仪表接口 | 无 |
高压侧卷 | 2.9 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH240-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP54 (带有电缆封套) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 51 A |
Model number | DSH240B4APC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
RLA | 36 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Hermetic compressors |
低侧卷 | 27.5 L |
低压仪表接口 | Schrader |
充油量 [升] | 6.1 L |
分段使用 | 空调 |
制冷剂(s) |
R410A R452B R454B |
制冷剂充注量 [kg] [Max] | 15 kg |
包装数量 | 1 |
包装方式 | 单包装 |
压缩机电源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
反向旋转保护 | 电器模块 |
吸气管接口高度 [毫米] | 302 mm |
吸气衬套 [Nm] | 35 N-m |
吸气连接尺寸 [in] | 1 5/8 in |
吸气连接材料 | - |
吸气连接管道尺寸 [in] | 1 5/8 in |
品牌技术 | 涡旋压缩机 |
型号 | DSH240 |
堵转电流 | 227 A |
安装护套 | ODF |
安装标准 | ODF |
审批 |
CE 认证 UL UKCA |
容量控制 | 固定速度 |
总高度 [mm] | 653 mm |
技术 | 涡旋 |
排气垫圈 [Nm] | 15 N-m |
排气容积 [立方厘米] | 227.6 cm³ |
排气接口高度 [毫米] | 618 mm |
排气角阀 | 8556208 |
排气连接尺寸 [in] | 1 1/8 in |
排气连接管道尺寸 [in] | 1 1/8 in |
排气阀 [Nm] | 50 N-m |
排油口 | 1/4'' 喇叭口 |
接地扭矩 [Nm] | 4 N-m |
旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
最大低侧TS | 52 °C |
最大工作电流 [MOC] | 49 A |
最大高侧TS | 150 °C |
最小低测TS | -35 °C |
最小高侧TS | -35 °C |
标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
每小时启动次数 [Max] | 12 |
油 | 160SZ |
油平衡 | 2-1/4'' Rotolock |
测试低压 [bar] [Max] | 34.3 bar |
测试压差 [bar] [Max] | 37 bar |
测试高压 [bar] [Max] | 53.6 bar |
液体喷射 | 编号 |
燃油型号 | POE |
电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
电压范围高值(50Hz)[V] | 457 V |
电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
电机保护 | 电子保护模块,110/240 V |
电源扭矩 [Nm] | 3 N-m |
电源连接 | Stud M5 |
直径 [mm] | 318 mm |
相位 | 3 |
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.7 Ohm |
粘度 [cP] | 32 cP |
节能器 | 编号 |
视液镜安装 | 螺纹 |
连接类型 | 铜焊 |
配置代码 | 单机 |
频率 [Hz] | 50/60 |
颜色 | 蓝色 |
高压仪表接口 | 无 |
高压侧卷 | 2.9 L |