涡旋压缩机, PCH065A8VBA

120H1273

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 供热, 压缩机电源 [V]: 380/3/50, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 116.55 Kilogram
净重 111 Kilogram
容积 0.3 Cubic meter
EAN 5702424542450

 

Contain batteries No
Description PCH065-8
EU RoHS compliance Out of scope
Family PCH
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 62 A
Model number PCH065A8VBA
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 44.3 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 Scroll compressor PCH
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 28.5 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 6.7 L
分段使用 供热
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 15 kg
包装数量 1
包装方式 单包装
压缩机电源 [V] 380/3/50
反向旋转保护 电器模块
吸气管接口高度 [毫米] 331 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 5/8 in
吸气连接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 PCH065
堵转电流 260 A
安装扭矩 [Nm] 21 N-m
安装标准 ODF
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 683 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 276.2 cm³
排气接口高度 [毫米] 648 mm
排气角阀 8560119
排气连接尺寸 [in] 1 1/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
排油口 1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供模块 接线盒中的电气保护模块
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
最大低侧TS 52 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 380 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
油平衡 2-1/4'' Rotolock
测试低压 [bar] [Max] 34.3 bar
测试压差 [bar] [Max] 37 bar
测试高压 [bar] [Max] 48.7 bar
液体喷射 编号
电压范围低值(50Hz [V] 342 V
电压范围高值(50Hz)[V] 418 V
电机保护 电子保护模块,110/240 V
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺钉4.8 mm
直径 [mm] 318 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.52 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
经济器高度 [毫米] 97 mm
节能器
视液镜安装 螺纹
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 50
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 2.5 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality