涡旋压缩机, MLM116T4BC5

120H1118

制冷剂(s): R22, 分段使用: 制冷 HT; 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 111 Kilogram
净重 100 Kilogram
容积 0.1 Cubic meter
EAN 5702424542818

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLM116T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLM
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MCC 39 A
Model number MLM116T4BC5
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 97744e5a-0418-4e1b-b96e-2d8e254e9a41
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称 Scroll compressor MLM
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 28.8 L
充油量 [升] 6.7 L
分段使用 制冷 MT
制冷 HT
制冷剂(s) R22
制冷剂充注量 [kg] [Max] 13.5 kg
包装数量 1
包装方式 工业包装
压缩机电源 [V] 380-415/3/50
原厂设置低压 [bar] 25 bar
原厂设置高压 [bar] 32 bar
吸气连接尺寸 [in] 1 5/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 MLM116
堵转电流 175 A
容量控制 固定速度
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 249.9 cm³
排气连接尺寸 [in] 1 1/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环和护套)
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
最大低侧TS 55 °C
最大工作电流 [MOC] 35 A
最大高侧TS 135 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 415 V
每小时启动次数 [Max] 12
160P
测试低压 [bar] [Max] 25 bar
测试压差 [bar] [Max] 24 bar
测试高压 [bar] [Max] 32 bar
燃油型号 矿物油
电压范围低值(50Hz [V] 340 V
电压范围高值(50Hz)[V] 457 V
电机保护 电器保护模块/230V
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺钉4.8 mm
相位 3
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 50
颜色 蓝色
高压侧卷 2.5 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality