China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
PSH034-3 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
PSH |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP 防护等级 |
IP54 (带有电缆封套) |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MCC |
69 A |
Model number |
PSH034A3CLD |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
208-230/3/60 |
Product Name Description |
Scroll compressor PSH |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
49.3 A |
SCIP 卷宗产品名称 |
PSH019-039 |
SCIP 卷宗编号 |
d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
产品系列 |
Hermetic compressors |
低侧卷 |
13.6 L |
低压仪表接口 |
Schrader |
充油量 [升] |
3.3 L |
分段使用 |
供热 |
制冷剂(s) |
R410A |
制冷剂充注量 [kg] [Max] |
7.9 kg |
包装宽度 [mm] |
370 mm |
包装数量 |
1 |
包装方式 |
单包装 |
包装重量 [Kg] |
70 kg |
包装长度 [mm] |
470 mm |
包装高度 [mm] |
596 mm |
压缩机电源 [V] |
200-230/3/60 |
原厂设置低压 [bar] |
0 bar |
原厂设置高压 [bar] |
0 bar |
吸气管接口高度 [毫米] |
278 mm |
吸气连接尺寸 [in] |
1 3/8 in |
吸气连接材料 |
- |
吸气连接管道尺寸 [in] |
1 3/8 in |
品牌技术 |
涡旋压缩机 |
型号 |
PSH034 |
堵转电流 |
315 A |
安装扭矩 [Nm] |
0 N-m |
安装标准 |
ODF |
审批 |
CE 认证 UL UKCA |
容量控制 |
固定速度 |
总高度 [mm] |
543 mm |
技术 |
涡旋 |
排气容积 [立方厘米] |
151.2 cm³ |
排气接口高度 [毫米] |
509 mm |
排气角阀 |
8560053a |
排气连接尺寸 [in] |
7/8 in |
排气连接管道尺寸 [in] |
7/8 in |
排气阀 [Nm] |
50 N-m |
接地扭矩 [Nm] |
2 N-m |
提供安装套件 |
安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈) |
提供模块 |
排气温度传感器 接线盒 液体喷射阀和油槽加热毯中安装的操作控制系统(OCS) 曲轴箱加热器 |
提供的油啊 |
初始油冲注 |
提供说明 |
安装指导 |
旋转速度(60Hz [rpm] |
3500 rpm |
最大低侧TS |
55 °C |
最大工作电流 [MOC] |
64 A |
最大高侧TS |
150 °C |
最小低测TS |
-35 °C |
最小高侧TS |
-35 °C |
标称电压低值(60Hz)[V] |
200 V |
标称电压高值,60 Hz [伏] |
230 V |
每小时启动次数 [Max] |
12 |
油 |
160SZ |
油平衡 |
1-3/4'' 旋锁阀 |
测试低压 [bar] [Max] |
33.3 bar |
测试压差 [bar] [Max] |
37 bar |
测试高压 [bar] [Max] |
48.7 bar |
燃油型号 |
POE |
电压范围低值(60Hz)[V] |
180 V |
电压范围高值,60 Hz [伏] |
253 V |
电机保护 |
内置过载保护器 |
电源扭矩 [Nm] |
3 N-m |
电源连接 |
螺钉4.8 mm |
直径 [mm] |
245 mm |
相位 |
3 |
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] |
0.22 Ohm |
粘度 [cP] |
32 cP |
节能器 |
编号 |
视液镜安装 |
螺纹 |
连接类型 |
铜焊 |
配置代码 |
单机 |
频率 [Hz] |
60 |
颜色 |
蓝色 |
高压仪表接口 |
无 |
高压侧卷 |
0.7 L |