涡旋压缩机, PSH034A4CLD

120H0939

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 供热, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 73.5 Kilogram
净重 69.5 Kilogram
容积 0.23 Cubic meter
EAN 5702424539924

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description PSH034-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family PSH
In scope of WEEE No
IP 保護等級 IP54(附電纜封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 33 A
Model number PSH034A4CLD
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 23.6 A
SCIP dossier no. d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
SCIP dossier product name PSH019-039
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
低側 TS [最大值] 55 °C
低側 TS [最小值] -35 °C
低側容積 13.6 L
低压仪表接口 Schrader
使用事業部 製熱
充油量 [升] 3.3 L
冷媒 R410A
包装宽度 [mm] 370 mm
包装重量 [Kg] 70 kg
包装长度 [mm] 470 mm
包装高度 [mm] 596 mm
包裝數量 1
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
压缩机电源 [V] 380-415/3/50 460/3/60
原廠設置低壓 [bar] 0 bar
原廠設置高壓 [bar] 0 bar
吸气管接口高度 [毫米] 278 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 3/8 in
吸氣口材料 -
吸氣連接管道尺寸 [in] 1 3/8 in
品牌技術 渦旋壓縮機
圖紙編號 8560053a
型號 PSH034
堵转电流 158 A
安装标准 ODF
安裝扭矩 [Nm] 0 N-m
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 543 mm
技術 渦旋
排气容积 [立方厘米] 151.2 cm³
排气接口高度 [毫米] 509 mm
排氣連接尺寸 [in] 7/8 in
排氣連接管道尺寸 [in] 7/8 in
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供模块 排气温度传感器
接线盒
液体喷射阀和油槽加热毯中安装的操作控制系统(OCS)
曲轴箱加热器
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋轉速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋轉速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大工作电流 [MOC] 31 A
標稱電壓低值(50Hz [V] 380 V
標稱電壓低值(60Hz)[V] 460 V
標稱電壓高值(50Hz) [V] 400 V
標稱電壓高值(60Hz) [V] 460 V
每小時啟動次數 [Max] 12
160SZ
油平衡 1-3/4'' 旋锁阀
油類型 POE
測試低壓 [bar] [最大值] 33.3 bar
測試壓差 [bar] [Max] 37 bar
測試高壓 [bar] [最大值] 48.7 bar
產品名稱 Scroll compressor PSH
產品群組 Hermetic compressors
电机保护 内置过载保护器
电源连接 螺钉4.8 mm
直径 [mm] 245 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.83 Ohm
节能器 编号
製冷劑充注量 [kg] [Max] 7.9 kg
視液鏡安裝 螺紋
視液鏡扭矩 [Nm] 50 N-m
認証 CE 認証
UL
UKCA
连接类型 铜焊
配置代码 单机
電壓範圍低值(50Hz) [V] 340 V
電壓範圍低值(60Hz)[V] 414 V
電壓範圍高值(50Hz) [V] 440 V
電壓範圍高值(60Hz) [V] 506 V
電源扭矩 [Nm] 3 N-m
頻率 [Hz] 50/60
顏色
高側 TS [最大值] 150 °C
高側 TS [最小值] -35 °C
高側容積 0.7 L
高压仪表接口
黏度 [cP] 32 cP

附件

零配件

替换

替换

替换

Services

Software

Software and firmware to extend functionality