涡旋压缩机, SH120A7ALC

120H0017

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 500/3/50 575/3/60, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 69.78 Kilogram
净重 64 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702428585408

 

China RoHS compliance Out of scope
Description SH120-7
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family SH
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 24 A
Model number SH120A7ALC
Network power supply [V/Ph/Hz] 500/3/50 575/3/60
Product Name Description Scroll compressor SH
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 17.1 A
SCIP 卷宗产品名称 CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SCIP 卷宗编号 bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 13.6 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 3.3 L
分段使用 空调
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 7.9 kg
包装宽度 [mm] 370 mm
包装数量 1
包装方式 单包装
包装重量 [Kg] 66 kg
包装长度 [mm] 470 mm
包装高度 [mm] 596 mm
压缩机电源 [V] 500/3/50 575/3/60
原厂设置低压 [bar] 0 bar
原厂设置高压 [bar] 0 bar
吸气管接口高度 [毫米] 278 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 3/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 3/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 SH120
堵转电流 103 A
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
安装标准 ODF
审批 CE 认证
UL
UKCA
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 540 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 116.9 cm³
排气接口高度 [毫米] 509 mm
排气角阀 8560003
排气连接尺寸 [in] 7/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大低侧TS 55 °C
最大工作电流 [MOC] 19 A
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 500 V
标称电压低值(60Hz)[V] 575 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 500 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 575 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
油平衡 1-3/4'' 旋锁阀
测试低压 [bar] [Max] 33.3 bar
测试压差 [bar] [Max] 37 bar
测试高压 [bar] [Max] 48.7 bar
燃油型号 POE
电压范围低值(50Hz [V] 450 V
电压范围低值(60Hz)[V] 517 V
电压范围高值(50Hz)[V] 550 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 632 V
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺钉4.8 mm
直径 [mm] 243 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 1.57 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
视液镜安装 螺纹
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 50/60
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 0.7 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality