涡旋压缩机, SH120A4ALC

120H0014

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

產品詳情

毛重 69 Kilogram
净重 67.09 Kilogram
容积 0.08 Cubic meter
EAN 5702428582650

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SH120-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 29 A
Model number SH120A4ALC
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 20.7 A
SCIP dossier no. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product name CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
低侧卷 13.6 L
低压仪表接口 Schrader
使用事業部 空調
充油量 [升] 3.3 L
冷媒 R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 7.9 kg
包装宽度 [mm] 950 mm
包装重量 [Kg] 544 kg
包装长度 [mm] 1150 mm
包装高度 [mm] 750 mm
包裝數量 8
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
压缩机电源 [V] 380-415/3/50 460/3/60
原厂设置低压 [bar] 0 bar
原厂设置高压 [bar] 0 bar
吸气管接口高度 [毫米] 278 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 3/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 3/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型號 SH120
堵转电流 142 A
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
安装标准 ODF
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 540 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 116.9 cm³
排气接口高度 [毫米] 509 mm
排气角阀 8560003
排气连接尺寸 [in] 7/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋轉速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋轉速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大低侧TS 55 °C
最大工作电流 [MOC] 24 A
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压低值(60Hz)[V] 460 V
標稱電壓高值(50Hz) [V] 400 V
標稱電壓高值(60Hz) [V] 460 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
油平衡 1-3/4'' 旋锁阀
油類型 POE
测试低压 [bar] [Max] 33.3 bar
测试压差 [bar] [Max] 37 bar
测试高压 [bar] [Max] 48.7 bar
產品名稱 Scroll compressor SH
產品群組 Hermetic compressors
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺钉4.8 mm
直径 [mm] 243 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 1.05 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
视液镜安装 螺纹
認証 CE 認証
UL
UKCA
连接类型 铜焊
配置代码 单机
電壓範圍低值(50Hz) [V] 342 V
電壓範圍低值(60Hz)[V] 414 V
電壓範圍高值(50Hz) [V] 440 V
電壓範圍高值(60Hz) [V] 506 V
顏色
频率 [Hz] 50/60
高压仪表接口
高压侧卷 0.7 L

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality