涡旋压缩机, SH090A3ALC

120H0001

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 200-230/3/60, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 61.91 Kilogram
净重 58 Kilogram
容积 0.23 Cubic meter
EAN 5702428980890

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SH090-3
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 43 A
Model number SH090A3ALC
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 30.7 A
SCIP 卷宗产品名称 CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SCIP 卷宗编号 bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
产品名称 Scroll compressor SH
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 11.7 L
充油量 [升] 3 L
分段使用 空调
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 5.9 kg
包装宽度 [mm] 370 mm
包装数量 1
包装方式 单包装
包装重量 [Kg] 60 kg
包装长度 [mm] 470 mm
包装高度 [mm] 596 mm
压缩机电源 [V] 200-230/3/60
原厂设置低压 [bar] 0 bar
原厂设置高压 [bar] 0 bar
吸气管接口高度 [毫米] 235 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 1/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 SH090
堵转电流 203 A
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
安装标准 ODF
审批 CE 认证
UL
UKCA
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 482 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 88.4 cm³
排气接口高度 [毫米] 451 mm
排气角阀 8560004
排气连接尺寸 [in] 7/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋转速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大低侧TS 55 °C
最大工作电流 [MOC] 38 A
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(60Hz)[V] 200 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 230 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
油平衡 1-3/4"Rotolock
测试低压 [bar] [Max] 33.3 bar
测试压差 [bar] [Max] 37 bar
测试高压 [bar] [Max] 48.7 bar
燃油型号 POE
电压范围低值(60Hz)[V] 180 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 253 V
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺钉4.8 mm
直径 [mm] 243 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.39 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
视液镜安装 螺纹
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 60
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 0.7 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality