涡旋压缩机, VCH115DGLNA

120G0360

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380/3/50, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 77 Kilogram
净重 62 Kilogram
容积 0.23 Cubic meter
EAN 5702424689964

 

Contain batteries No
Description VCH115-G
Family VCH
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP22 (with U plug on Ebox)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VCH115DGLNA
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称 Scroll compressor VCH
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 10.6 L
充油量 [升] 3.3 L
分段使用 供热
空调
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 13 kg
包装数量 1
包装方式 单包装
压缩机电源 [V] 380/3/50
品牌技术 涡旋压缩机
型号 VCH115
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
容量控制 逆变器
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 115 cm³
最大低侧TS 55 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
燃油型号 POE
电机保护 通过变频器实现的电机保护
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.037 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
高压侧卷 0.9 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality