涡旋压缩机, VCH115EGENA

120G0341

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380/3/50, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 77 Kilogram
净重 62 Kilogram
容积 0.921 Cubic meter
EAN 5702424688387

 

Contain batteries No
Description VCH115EG
Family VCH
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP22 (with U plug on Ebox)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VCH115EGENA
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称 Scroll compressor VCH
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 10.6 L
低压仪表接口
充油量 [升] 3.3 L
分段使用 空调
供热
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 13 kg
包装数量 1
包装方式 单包装
压缩机电源 [V] 380/3/50
吸气管接口高度 [毫米] 292 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 5/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 VCH115
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
安装护套 ODF
安装标准 ODF
容量控制 逆变器
宽度 [mm] 254 mm
总高度 [mm] 521.8 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 115 cm³
排气接口高度 [毫米] 486 mm
排气角阀 8560248
排气连接尺寸 [in] 1 1/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
排油口
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
最大低侧TS 55 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 380 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
油平衡
燃油型号 POE
电压范围低值(50Hz [V] 342 V
电压范围高值(50Hz)[V] 418 V
电机保护 通过变频器实现的电机保护
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 Screw 10-32 UNF 2A
直径 [mm] 227 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.037 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
视液镜安装
距离基板高度 [毫米] 507 mm
连接类型 铜焊
长度 [mm] 273 mm
频率 [Hz] 30 - 140
高压仪表接口
高压侧卷 0.9 L

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality