涡旋压缩机, VCH115DGENA

120G0320

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380/3/50, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 69 Kilogram
净重 62 Kilogram
容积 0.1 Cubic meter
EAN 5702424609153

 

Contain batteries No
Description VCH115DG
Family VCH
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP22 (with U plug on Ebox)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VCH115DGENA
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称 Scroll compressor VCH
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 10.6 L
充油量 [升] 3.3 L
分段使用 供热
空调
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 13 kg
包装数量 8
包装方式 工业包装
压缩机电源 [V] 380/3/50
吸气连接尺寸 [in] 1 5/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 VCH115
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
容量控制 逆变器
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 115 cm³
排气连接尺寸 [in] 1 1/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
最大低侧TS 55 °C
最大工作电流 [MOC] 65 A
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 380 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
测试低压 [bar] [Max] 36.7 bar
测试压差 [bar] [Max] 37 bar
测试高压 [bar] [Max] 53.6 bar
燃油型号 POE
电压范围低值(50Hz [V] 342 V
电压范围高值(50Hz)[V] 418 V
电机保护 通过变频器实现的电机保护
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 Screw 10-32 UNF 2A
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.037 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器
连接类型 铜焊
频率 [Hz] 30 - 140
颜色 蓝色
高压侧卷 0.9 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality