涡旋压缩机, VLZ065TGNE9A

120G0318

制冷剂(s): R404A, 分段使用: 制冷 LT; 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 380-480/3/50-60, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 44 Kilogram
净重 35 Kilogram
容积 0.1 Cubic meter
EAN 5702424595517

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VLZ065TG
EU RoHS compliance Out of scope
Family VLZ
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP22
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VLZ065TGNE9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 27.2 A
SCIP 卷宗产品名称 VLZ065
SCIP 卷宗编号 39558ea7-32d6-48a0-a8bd-af1a7fd62f32
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称 Scroll compressor VLZ
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 4.7 L
低压仪表接口
充油量 [升] 1.57 L
分段使用 制冷 LT
制冷 MT
制冷剂(s) R404A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 5.4 kg
包装数量 12
包装方式 工业包装
压缩机电源 [V] 380-480/3/50-60
吸气管接口高度 [毫米] 280 mm
吸气连接尺寸 [in] 7/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 VLZ065
安装扭矩 [Nm] 11 N-m
安装标准 ODF
容量控制 逆变器
总高度 [mm] 455 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 65.1 cm³
排气接口高度 [毫米] 422 mm
排气角阀 8590007
排气连接尺寸 [in] 3/4 in
排气连接管道尺寸 [in] 3/4 in
排油口 1/4'' NPT
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
旋转速度(50Hz [rpm] 3000 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3600 rpm
最大低侧TS 55 °C
最大高侧TS 65 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压低值(60Hz)[V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 480 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 480 V
每小时启动次数 [Max] 12
POE46-RL46HB
液体喷射 编号
燃油型号 PVE
电压范围低值(50Hz [V] 342 V
电压范围低值(60Hz)[V] 342 V
电压范围高值(50Hz)[V] 528 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 528 V
电机保护 通过变频器实现的电机保护
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 叉片
直径 [mm] 184 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.177 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
视液镜安装
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 15 - 100
高压仪表接口
高压侧卷 0.7 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality