Scrollverdichter, VZH117CGANA

120G0195

Este producto ha sido descatalogado.

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Detalles del producto

Bruttogewicht 80.75 Kilogram
Gewicht netto 64.922 Kilogram
Volume 0.408 Cubic meter
EAN 5702424543846

 

Aceite POE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Contain batteries No
Description VZH117CG
Durchmesser [mm] 243 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Gesamthöhe [mm] 542 mm
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
In scope of WEEE No
Konfigurationscode Einzel
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT 55 A
Model number VZH117CGANA
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor VZH
Nombre del producto en el expediente SCIP VZH088-117
Número de esquema 8560026
Oil level switch port No
Par de la conexión a tierra [Nm] 4 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Refrigerante(s) R410A
RLA 44 A
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo VZH117
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 480 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 480 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 528 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 528 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 342 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Verpackungsgewicht [Kg] 61 kg
Verpackungshöhe [mm] 578 mm
低侧卷 15.1 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 4.1 L
制冷剂充注量 [kg] [Max] 8 kg
包装宽度 [mm] 455 mm
包装长度 [mm] 355 mm
压缩机电源 [V] 380-480/3/50-60
吸气管接口高度 [毫米] 277 mm
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 3/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
安装扭矩 [Nm] 21 N-m
安装标准 ODF
容量控制 逆变器
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 116.9 cm³
排气接口高度 [毫米] 508 mm
排气连接尺寸 [in] 7/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
最大低侧TS 55 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
油平衡 1-3/4'' 旋锁阀
测试低压 [bar] [Max] 30.2 bar
测试压差 [bar] [Max] 37 bar
测试高压 [bar] [Max] 45 bar
电机保护 通过变频器实现的电机保护
电源连接 螺钉4.8 mm
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.08 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
连接类型 铜焊
频率 [Hz] 25 - 100
高压仪表接口
高压侧卷 0.7 L

Zubehör

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality