涡旋压缩机, VLZ044TGNE9A

120G0158

制冷剂(s): R404A; R448A; R449A, 分段使用: 制冷 LT; 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 380-480/3/50-60, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 27.67 Kilogram
净重 27 Kilogram
容积 0.075 Cubic meter
EAN 5702424544072

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VLZ044TGA
Embalagem individual 纸板箱内单包压缩机
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VLZ
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP22
Max pressure (PS) - high side 27.87 bar
Max pressure (PS) - low side 26.17 bar
Model number VLZ044TGNE9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 10.5 A
SCIP 卷宗产品名称 VZH028-044 / VLZ028-044
SCIP 卷宗编号 deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
产品名称 Scroll compressor VLZ
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 3.2 L
低压仪表接口
充油量 [升] 1.3 L
分段使用 制冷 LT
制冷 MT
制冷剂(s) R404A
R448A
R449A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 3.6 kg
包装数量 12
包装方式 工业包装
包装类型 - 工业包装 **工业包12个未装箱压缩机在托盘上(每12个一份订单)
压缩机电源 [V] 380-480/3/50-60
吸气管接口高度 [毫米] 242 mm
吸气连接尺寸 [in] 3/4 in
吸气连接材料
吸气连接管道尺寸 [in] 3/4 in
吸气连接角度 [°] 90 °
品牌技术 涡旋压缩机
型号 VLZ044
安装扭矩 [Nm] 11 N-m
安装护套 -
安装标准 ODF
审批 CE 认证
UL
UKCA
容量控制 逆变器
总高度 [mm] 415 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 44.5 cm³
排气接口高度 [毫米] 371 mm
排气角阀 0VG8213b
排气连接备注 橡胶插头
排气连接尺寸 [in] 1/2 in
排气连接材料
排气连接管道尺寸 [in] 1/2 in
排气连接角度 [°] 90 °
排气阀 [Nm] 53 N-m
排油口 1/4" 喇叭口
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 3000 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3600 rpm
最大低侧TS 55 °C
最大工作电流 [MOC] 17.8A
最大高侧TS 60 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压低值(60Hz)[V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 480 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 480 V
每小时启动次数 [Max] 12
215PZ
油平衡
液体喷射 编号
燃油型号 POE
电压范围低值(50Hz [V] 342 V
电压范围低值(60Hz)[V] 342 V
电压范围高值(50Hz)[V] 528 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 528 V
电机保护 通过变频器实现的电机保护
电源连接 叉片
直径 [mm] 165 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.71 Ohms
粘度 [cP] 46 cP
节能器 编号
视液镜安装 螺纹
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 30 - 100
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 0.5 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality