往复式压缩机, NTZ136A1LR1B

120F0301

制冷剂(s): R404A; R452A, 分段使用: 制冷 LT, 压缩机电源 [V]: 208-230/1/60, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 37.5 Kilogram
净重 35 Kilogram
EAN 5702428665117

 

China RoHS compliance Out of scope
Description NTZ136-1B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family NTZ
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 41 A
Model number NTZ136A1LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/1/60
Product Name Description Reciprocating compressor NTZ
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Hermetic compressors
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 1.8 L
分段使用 制冷 LT
制冷剂(s) R404A
R452A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 5 kg
包装宽度 [mm] 800 mm
包装数量 6
包装方式 工业包装
包装重量 [Kg] 208 kg
包装长度 [mm] 1150 mm
包装高度 [mm] 600 mm
单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2) 0.36
单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆] 1.73
压缩机电源 [V] 208-230/1/60
原厂设置低压 [bar] 25 bar
原厂设置高压 [bar] 25 bar
吸气管接口高度 [毫米] 265 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 3/4 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
品牌技术 往复式压缩机
型号 NTZ136
堵转电流 140 A
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
安装护套 ODF
安装标准 Rotolock
审批 CE 认证
UL
UKCA
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 413 mm
技术 活塞
排气垫圈 [Nm] 15 N-m
排气容积 [立方厘米] 136 cm³
排气接口高度 [毫米] 74 mm
排气角阀 8502012g
排气连接尺寸 [in] 1 1/4 in
排气连接管道尺寸 [in] 3/4 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
接地扭矩 [Nm] 3 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供装置 吸气和排气焊料环、螺纹接口和垫圈
提供说明 安装指导
旋转速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
标称电压低值(60Hz)[V] 208 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 230 V
每小时启动次数 [Max] 12
气缸 2
175PZ
油平衡 3/8'' 喇叭口 SAE
油平衡扭矩 [牛米] 30 N-m
测试低压 [bar] [Max] 25 bar
测试压差 [bar] [Max] 30 bar
测试高压 [bar] [Max] 30 bar
电压范围低值(60Hz)[V] 187 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 253 V
电容容量 A 30 µF
电容容量 B 135 µF
电容容量 C 15 µF
电容电压 A [V] 440 V
电容电压 B [V] 330 V
电容电压 C [V] 440 V
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺旋连接 10-32 UNF x 9.5
直径 [mm] 288 mm
相位 1
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
装置标记 (只用于螺纹连接方式)
视液镜安装 螺纹
连接类型 螺纹接口
配置代码 单机
频率 [Hz] 60
颜色 蓝色
高压仪表接口

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality