往复式压缩机, NTZ108A4LR1B

120F0239

制冷剂(s): R404A; R452A, 分段使用: 制冷 LT, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 37.167 Kilogram
净重 36 Kilogram
容积 91.2 Liter
EAN 5702428521130

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description NTZ108-4B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP55 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 12.1 A
Model number NTZ108A4LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称 Reciprocating compressor NTZ
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 16.5 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 1.8 L
分段使用 制冷 LT
制冷剂(s) R404A
R452A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 5 kg
包装宽度 [mm] 375 mm
包装数量 6
包装方式 工业包装
包装长度 [mm] 385 mm
包装高度 [mm] 450 mm
压缩机电源 [V] 400/3/50 460/3/60
原厂设置低压 [bar] 25 bar
原厂设置高压 [bar] 25 bar
吸气管接口高度 [毫米] 265 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 3/4 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
品牌技术 往复式压缩机
型号 NTZ108
堵转电流 45 A
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
安装护套 ODF
安装标准 Rotolock
审批 CE 认证
UKCA
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 413 mm
技术 活塞
排气垫圈 [Nm] 15 N-m
排气容积 [立方厘米] 108 cm³
排气接口高度 [毫米] 74 mm
排气角阀 8502012g
排气连接尺寸 [in] 1 1/4 in
排气连接管道尺寸 [in] 3/4 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
接地扭矩 [Nm] 3 N-m
提供装置 吸气和排气焊料环、螺纹接口和垫圈
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
最大低侧TS 50 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 400 V
每小时启动次数 [Max] 12
气缸 2
175PZ
油平衡 3/8'' 喇叭口 SAE
油平衡扭矩 [牛米] 30 N-m
测试低压 [bar] [Max] 25 bar
测试压差 [bar] [Max] 30 bar
测试高压 [bar] [Max] 30 bar
电压范围低值(50Hz [V] 340 V
电压范围高值(50Hz)[V] 440 V
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 叉片
直径 [mm] 288 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 4 Ohm
节能器 编号
装置标记 (只用于螺纹连接方式)
视液镜安装 螺纹
连接类型 螺纹接口
配置代码 单机
频率 [Hz] 50
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 0.6 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality