往复式压缩机, MT36JG5CVE

120F0207

制冷剂(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 220-240/1/50, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 28.25 Kilogram
净重 27 Kilogram
容积 39 Liter
EAN 5702428665827

 

Contain batteries No
Description MT36-5V
Family MT
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
Model number MT36JG5CVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称 Reciprocating compressor MT
产品系列 Hermetic compressors
分段使用 制冷 MT
制冷剂(s) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
包装数量 12
包装方式 工业包装
压缩机电源 [V] 220-240/1/50
品牌技术 往复式压缩机
型号 MT036

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality