往复式压缩机, MT36JG4FVE

120F0206

制冷剂(s): R22, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 28.25 Kilogram
净重 27 Kilogram
容积 39 Liter
EAN 5702428665834

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MT36-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MT
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
Model number MT36JG4FVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称 Reciprocating compressor MT
产品系列 Hermetic compressors
分段使用 制冷 MT
制冷剂(s) R22
包装数量 12
包装方式 工业包装
压缩机电源 [V] 400/3/50 460/3/60
品牌技术 往复式压缩机
型号 MT036

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality