往复式压缩机, VTZ215AGNR1A

120B0006

制冷剂(s): R404A; R407C; R134a, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 380-480/3/50-60, 包装方式: 单包装

Product details

總重 72 Kilogram
淨重 68 Kilogram
Volume 105.806 Liter
EAN 5702428666121

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colour Blue
Contain batteries No
Description VTZ215-G
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 480 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 480 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 480 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 480 V
In scope of WEEE No
IP 保護等級 IP54(附電纜封套)
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 380 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 380 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 380 V
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Model number VTZ215AGNR1A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Packing format Single pack
Packing quantity 1
Phase 3
Product group Hermetic compressors
Product name VTZ
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R404A
R407C
SCIP dossier no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segment usage Refrigeration MT
Torque earth [Nm] 4 N-m
Torque power [Nm] 3 N-m
Type VTZ215
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
低側 TS [最大值] 50 °C
低側 TS [最小值] -35 °C
低側容積 31 L
低壓錶接口 Schrader
低壓錶接口扭矩 [Nm] 15 N-m
充油量 [L] 3.9 L
包裝寬度 [mm] 395 mm
包裝長度 [mm] 485 mm
包裝高度 [mm] 600 mm
原廠設置低壓 [bar] 25 bar
原廠設置高壓 [bar] 25 bar
吸氣口材料 -
吸氣接口高度 [mm] 233 mm
吸氣連接尺寸 [in] 1 3/4 in
吸氣連接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
品牌技術 往復式壓縮機
圖紙編號 8504018a
堵轉電流 (LRA)[A] 197 A
壓縮機電源 [V] 380-480/3/50-60
安裝扭矩 [Nm] 50 N-m
安裝標準 Rotolock
安裝護套 ODF
已發貨的安裝 安裝套件附橡膠墊、螺栓、螺帽、護套和墊圈
已發貨的油料 初始充油量
已發貨的裝置 吸氣和排氣軟焊護套、Rotolock螺帽和墊圈
已發貨的說明 安裝說明
技術 往復式
排氣接口高度 [mm] 125 mm
排氣連接尺寸 [in] 1 1/4 in
排氣連接管道尺寸 [in] 3/4 in
排氣量 [cm3] 215.44 cm³
最大必須跳脫電流(MMT) [A] 51 A
每小時啟動次數 [Max] 12
氣缸 4
油參考 160PZ
油平衡 3/8'' 喇叭口 SAE
油平衡扭矩 [Nm] 30 N-m
測試低壓 [bar] [最大值] 25 bar
測試壓差 [bar] [Max] 30 bar
測試高壓 [bar] [最大值] 30 bar
直徑 [mm] 352 mm
相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] 0.47 Ohm
節能器 No
總高度 [mm] 518 mm
製冷劑充注量 [kg] [Max] 10 kg
製冷能力控制 變流器
視液鏡安裝 螺紋
視液鏡扭矩 [Nm] 50 N-m
連接類型 Rotolock
配件備註 (僅隨Rotolock版本出貨)
配置代碼 單機
電源連接 螺絲 4.8 mm
頻率 [Hz] 30 - 90
額定負載電流 (RLA) [A] 40.8 A
馬達保護 通過變頻器實現的馬達保護
高側 TS [最大值] 150 °C
高側 TS [最小值] -35 °C
高側容積 1.2 L
高壓錶接口
黏度 [cP] 32 cP

附件

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality