OP-LCHC012

114X1440

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A, 压缩机电源 [V]: 230/1/50

产品详情

毛重 22.2 Kilogram
净重 21 Kilogram
容积 71.633 Liter
EAN 5702428565530

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC12CLX
Contain batteries No
Description OP-LCHC012SCA00G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Model number OP-LCHC012
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 Bare unit
产品系列 Condensing Units
冷凝器型号 BG_4/5
分段使用 低背压
制冷剂(s) R404A
R452A
压缩机电源 [V] 230/1/50
型号 Optyma™ A00
声功率 50Hz [db(A)] 64 dBA
审批 CE 认证
EAC
应用 LBP
技术 活塞
标称电压高值,60 Hz [伏] 240 V
气流 50Hz [m³/h] 850 m³/h
版本 A00
电压 50Hz [V] 220 V
电压 50Hz [伏] [最大] 240 V
电压范围低值(60Hz)[V] 220 V
电蒩码 G
相位 1
相位数(压缩机) 1
相位数(风扇) 1
速度平台 Fixed-speed
频率 [Hz] 50 Hz
风审数秖 1
风扇功耗 50Hz [W] 55 W
风扇功耗 60Hz [W] 53 W
风扇叶片尺寸 [mm] 254 mm
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max] 240 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min] 220 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max] 240 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min] 220 V
风扇电流 50Hz [A] 0.39 A
风扇电流 60Hz [A] 0.35 A
风扇电源 [V/Ph/Hz] 230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W] 16 W
风扇输出功率 60Hz [W] 16 W

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality