OP-HCHC0020RFR600B

114N0820

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A, 压缩机电源 [V]: 115/1/60

Podatki o izdelku

Peso bruto 21.8 Kilogram
Peso neto 16.74 Kilogram
Volumen 28.728 Liter
EAN 5702428392129

 

Aplicaciones MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model TF4CLX
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 36 W
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] 0.45 A
Código eléctrico B
Description OP-HCHC0020RFR600B
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Fases del compresor 1
Fases del ventilador 1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 590 m³/h
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 115/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 115/1/60
Grupo de productos Condensing Units
Homologación UL Reconocido
Model number OP-HCHC0020RFR600B
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nombre de producto Bare unit
Número de ventiladores 1
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] 9 W
Refrigerante(s) R404A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 230 mm
Tensión 60Hz [V] [máx.] 115 V
Tensión, 60Hz [V] 95 V
Tipo Optyma™ WB
Tipo de condensador BM70
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 95 V
Versión WB
Volumen recipiente [L] 0.4 L

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality