微型板式换热器, 板片数量: 46

111B7636

最高工作压力 [bar]: 35, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

產品詳情

毛重 8.14 Kilogram
净重 7.99 Kilogram
容积 13.681 Cubic decimeter
EAN 5715162748930

 

Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 Null
H1 接口类型 Null
H2 接口尺寸 Null
H2 接口类型 Null
H3 接口尺寸 Null
H3 接口类型 Null
H4 接口尺寸 H5/8"
H4 接口類型 軟焊接口
H5 接口類型 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口類型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316TI
Q1 接口尺寸范围 G1"
Q1 接口类型 G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围 G1"
Q2 接口类型 G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围 T12.2
Q3 接口类型 Null
Q4 接口尺寸范围 Null
Q4 接口类型 Null
Q5 接口尺寸範圍 Null
Q5 接口類型 Null
Q6 接口尺寸範圍 Null
Q6 接口類型 Null
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
功能 冷凝器
功能備註 Null
包装方式 单包装
包裝數量 1 pc
型號 DW44
型號 MPHE HDW44-C
审批 AS
CRN
EAC
RoHS
UA
UL
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 508 psi
最高工作压力 [bar] 35 bar
板片图案 DW
板片數量 46
產品名稱 Micro Plate heat exchanger
產品群組 Heat exchangers
目錄 Art. 4, par. 3
設備 螺椿
设计温度范围 [°C] [最大] 200 °C
设计温度范围 [°C] [最小] -196 °C
设计温度范围 [°F] [最大] 320 °F
设计温度范围 [°F] [最小] -390 °F
钎焊材料 铜钎焊
類型名稱 HDW44-C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality