微型板式换热器, MPHE C212L-CZD, 板片数量: 194

111B7002

最高工作压力 [bar]: 49, 冷水机, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品详情

毛重 128.15 Kilogram
净重 128 Kilogram
容积 285.606 Liter

 

Application 冷水机
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 H3"1/8D
H1 接口类型 焊接连接
H2 接口尺寸 H3"1/8D
H2 接口类型 焊接连接
H3 接口尺寸 Null
H3 接口类型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口类型 Null
H5 接口类型 Null
H5 接头尺寸 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口类型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 接口尺寸范围 N1/2T
Q1 接口类型 R 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围 N1/2T
Q2 接口类型 R 内部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围 H1"3/8H
Q3 接口类型 焊接连接
Q4 接口尺寸范围 H2"5/8
Q4 接口类型 Null
Q5 接口尺寸范围 H1"3/8H
Q5 接口类型 焊接连接
Q6 接口尺寸范围 H2"5/8
Q6 接口类型 Null
REACH 候选清单物质 No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
产品名称 微型板式换热器
产品系列 Heat exchangers
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R32
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
功能 冷凝器
功能注释 Null
包装方式 单包装
型号 212
型号 MPHE C212L-CZD
最大工作压力 [磅英寸] 711 psi
最高工作压力 [bar] 49 bar
板片图案 ZD
板片数量 194
板片材料 AISI 316L
每包数量 1 pc
目录 III
类型名称 C212L-CZD
设备 英尺
双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大] 200 °C
设计温度范围 [°C] [最小] -196 °C
设计温度范围 [°F] [最大] 320 °F
设计温度范围 [°F] [最小] -390 °F
钎焊材料 铜钎焊

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality