Micro Plate heat exchanger, MPHE HDW44-C, Number of plates: 40

111B6697

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

产品详情

總重 8.07 Kilogram
淨重 7.92 Kilogram
Volume 12.956 Liter
EAN 5702424650957

 

Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 G3/4"
H1 接口類型 G 外螺紋接口
H2 接口尺寸 G3/4"
H2 接口類型 G 外螺紋接口
H3 接口尺寸 Null
H3 接口類型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口類型 Null
H5 接口類型 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口類型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316TI
Q1 接口尺寸範圍 Null
Q1 接口類型 Null
Q2 接口尺寸範圍 Null
Q2 接口類型 Null
Q3 接口器類型 軟焊接口
Q3 接口尺寸範圍 H5/8"
Q4 接口尺寸範圍 H5/8"
Q4 接口類型 軟焊接口
Q5 接口尺寸範圍 Null
Q5 接口類型 Null
Q6 接口尺寸範圍 Null
Q6 接口類型 Null
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
冷媒 R134a
R22
R407C
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R290
R404A
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R515B
R1234ze
R454A
功能 冷凝器
功能備註 Null
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 DW44
型號 MPHE HDW44-C
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 508 psi
最大工作壓力 [bar] 35 bar
板圖案 DW
板片數量 40
產品名稱 Micro Plate heat exchanger
產品群組 Heat exchangers
目錄 Art. 4, par. 3
硬焊材質 銅硬焊
設備 Null
設計溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值] -196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值] 320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值] -390 °F
認証 AS
CRN
EAC
RoHS
UA
UL
類型名稱 HDW44-C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality